1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปหนีบขดลวด (เหล็กกล้า)

คลิปหนีบขดลวด (เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

· ทำจาก เหล็กหล่ออบเหนียว และมีโครงสร้างที่แข็งแรง

รหัสสินค้า
EA638CL-81
EA638CL-82
EA638CL-83
EA638CL-84
EA638CL-85
EA638CL-86
EA638CL-87
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด รองรับการใช้งาน ความกว้าง

฿ 197.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 22 วัน 34mmM66mm32mm

฿ 269.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 44mmM68mm35mm

฿ 407.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 50mmM810mm37mm

฿ 494.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 56mmM1012mm44mm

฿ 754.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 77mmM1216mm56mm

฿ 1,499.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 89mmM1420mm63mm

฿ 2,432.00

WIRE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 100mmM1625mm72mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว (ชุบสังกะสี)