(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
LA-505 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 49,415.00 ฿ 25,226.36 |
LINE LASER | 1 ชิ้น | 14 วัน |
[Features]
· Large rectangular green laser with "one-shot squaring" on the ceiling or floor.
· High-brightness green laser line easily visible even in a bright workplace.
· Direct green is used as it is easy on eyesight and withstands temperature changes.
[Applications]
· Positioning of partitions for interior construction.
· Internal finishing in building construction and vertical positioning of walls and window frames.
· Positioning of illumination equipment, outlets, etc., for electrical or wiring construction.
· Positioning of anchors and ducts for air conditioning, facilities or sheet metal construction.
รหัสรุ่น |
---|
LA-505 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 49,415.00 ฿ 25,226.36 |
LINE LASER | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง