(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Scotch Vinyl Tape "117"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • This product is not for use by general consumers and no indications or manuals intended for general consumers are included.
  • เริ่ม :
    ฿ 284.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
117-BEI-10-10P
117-BLA-10-10P
117-BLU-10-10P
117-CLE-10-10P
117-GRA-10-10P
117-GRE-10-10P
117-RED-10-10P
117-WHI-10-10P
117-YEL-10-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 348.71

VINYL TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีน้ำตาลตาม ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ 4548623161723 342-6939 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 284.00

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 4548623161648 342-6955 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 4548623161655 342-6971 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส สีใส 4548623161716 342-6998 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีเทา 4548623161662 342-7013 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเขียว สีเขียว 4548623161679 342-7030 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง สีแดง 4548623161686 342-7056 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYL TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภทสีขาว สีขาว 4548623161693 342-7072 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง สีเหลือง 4548623161709 342-7099 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    19
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.2
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ประเภทรายละเอียด
    ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความเหนียวแน่น
    2.8N/10mm
  • ความทนต่อแรงดึง
    25 นิวตัน / 10 มม
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 ถึง 90
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ความจุภายใน
    1 แพ็ค (10 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[Features]
・ It shows high adhesive strength to various adherends
・ The base material is soft and supple, and it fits well to unevenness even in cold weather
・ Lead-free type
·It has excellent cold resistance, the adhesive strength does not decrease even at -10°C, and the base material does not harden even in the cold winter, ensuring great workability
·Since the adhesive has high adhesive strength, it sticks firmly
・ It can be cut by hand
·10 color variations are available, which is convenient for color-coding (15 colors for 19 mm × 10 m only)
·It is a safe lead-free product (no intentional content)
[Applications]
・ Electrical wiring work
・ Various wiring, piping bundling, fixing, identification, etc.
·For wiring, piping, wire harness bundling, fixing, color coding, etc.
·Protects connection parts from UV rays (for outdoor use)
·For insulated coating of wiring inside machine, etc.
[Materials]
·Base Materials: PVC resin
· Adhesive: Rubber-based

รหัสรุ่น
117-BEI-10-10P
117-BLA-10-10P
117-BLU-10-10P
117-CLE-10-10P
117-GRA-10-10P
117-GRE-10-10P
117-RED-10-10P
117-WHI-10-10P
117-YEL-10-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 348.71

VINYL TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีน้ำตาลตาม ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ 4548623161723 342-6939 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 284.00

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 4548623161648 342-6955 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 4548623161655 342-6971 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส สีใส 4548623161716 342-6998 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีเทา 4548623161662 342-7013 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเขียว สีเขียว 4548623161679 342-7030 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง สีแดง 4548623161686 342-7056 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYL TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภทสีขาว สีขาว 4548623161693 342-7072 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 348.71

VINYLTAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง สีเหลือง 4548623161709 342-7099 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1