(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
YAMAMOTO Single-Lens Type Light-Shielding Glasses (Sporty Type)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • · Not for use as light shielding glasses for lasers.
  • Not for use with arc welding.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SNW-770 JIS NSLP 3

  • องศาการแรเงา
    #3
  • รหัสของทรัสโก้
    116-1335
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • วัสดุ เฟรม
    พลาสติก
  • มวล(ก.)
    55
รหัสรุ่น
SNW-770 JIS NSLP 3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,918.00

WELDING GLASS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • องศาการแรเงา
    #3
  • รหัสของทรัสโก้
    116-1335
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • วัสดุ เฟรม
    พลาสติก
  • มวล(ก.)
    55

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Light-shielding model for wearing over glasses with a level of comfort not found in conventional glasses.
· The width of the frame is adjustable to 3 positions.
· The angle of the temple is adjustable to 5 positions.
· Can be used in combination with glasses and a mask.
[Applications]
· For gas welding tasks, tasks in welding environments.
[Materials]
· Frame: plastic
· Lens: polycarbonate

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SNW-770 JIS NSLP 3

  • องศาการแรเงา
    #3
  • รหัสของทรัสโก้
    116-1335
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • วัสดุ เฟรม
    พลาสติก
  • มวล(ก.)
    55
รหัสรุ่น
SNW-770 JIS NSLP 3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,918.00

WELDING GLASS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1