(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MF Protection Materials "Measure Board, Bifold"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 470.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MJ2
MJ4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 470.00

MEASURING BOARD 1 ชิ้น 10 วัน พับครึ่ง 114-5044

฿ 505.00

MEASURING BOARD 1 ชิ้น 12 วัน พับ4 114-5045

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    3
  • กว้าง×ยาว(ม.)
    0.9 x 1.8
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    ด้านหน้า: ฟิล์ม โพลีเอทิลีน + กระดาษ ฐานรอง/แผ่นรอง สายยาง กระดาษ,ด้านหลัง: โฟม โพลีเอทิลีน
  • มวล(กิโลกรัม)
    1.14

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Mini measurements printed at 400 mm intervals allow for easy use as a protection material when considering layouts.
[Applications]
· For protecting floors and hallways.
[Materials]
· Front surface: polyethylene film + core paper
· Reverse surface: polyethylene foam

รหัสรุ่น
MJ2
MJ4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 470.00

MEASURING BOARD 1 ชิ้น 10 วัน พับครึ่ง 114-5044

฿ 505.00

MEASURING BOARD 1 ชิ้น 12 วัน พับ4 114-5045

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1