(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Absorbent Can With Dust-Proof Function for TW Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • The environmental concentration of toxic substances is 0.1% (1,000 ppm) or less. (Provided that it is 10 times the exposure limit or less)
  • เริ่ม :
    ฿ 287.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
XPL3/MX
XS/OV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมดเวลา
(นาที)
การจำแนกประเภทการทดสอบระดับชาติ ประสิทธิภาพการเก็บอนุภาค
(%)
รุ่น รองรับการใช้งาน มิติ สกรู พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน ปั๊มลม มิติ เกลียว สกัด กระป๋อง ดูดซับ ขนาดกะทัดรัดที่เชื่อมต่อโดยตรงพร้อม ฟังก์ชั่น กันฝุ่น (หมวด) รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก หมายเลขผ่านการทดสอบระดับชาติ

฿ 1,110.00

PARTS FOR DUST MASK 1 ชิ้น 10 วัน 70 L3 99.9 TW ซีรีส์ (TW02S, TW022Sd, TW08SF, TW088, TW099) G3/4 (PF 3/4) G1/4 (PF 1/4) สำหรับก๊าซอินทรีย์ (L3) 117-0035 85 g TN528

฿ 287.00

CANISTER FOR TW SERIES 1 ชิ้น 12 วัน 100 S1 81 TW ซีรีส์ (TW01S, TW01SC, TW02S, TW022Sd, TW08SF, TW088, TW099) - - สำหรับก๊าซอินทรีย์ (S1) 115-1018 60 g TN501

สเปค พื้นฐาน

  • ก๊าซเป้าหมาย
    ไซโคลเฮกเซน
  • ก๊าซเป้าหมาย
    ก๊าซอินทรีย์
  • ความเข้มข้นการซึมผ่านสูงสุดที่อนุญาต(ppm)
    5
  • ทดสอบความเข้มข้น 1(%)
    0.03
  • คุณสมบัติ
    กระป๋อง ดูดซับ พร้อม ฟังก์ชั่น กันฝุ่น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Canister for organic gas.
· With the included dust-proofing function, it can also protect against dust and mist.
· Twist type installed simply by lining up the arrows and twisting 60° to the right for a secure fit.
[Applications]
· For painting tasks, etc.
· For working with organic solvents

รหัสรุ่น
XPL3/MX
XS/OV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมดเวลา
(นาที)
การจำแนกประเภทการทดสอบระดับชาติ ประสิทธิภาพการเก็บอนุภาค
(%)
รุ่น รองรับการใช้งาน มิติ สกรู พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน ปั๊มลม มิติ เกลียว สกัด กระป๋อง ดูดซับ ขนาดกะทัดรัดที่เชื่อมต่อโดยตรงพร้อม ฟังก์ชั่น กันฝุ่น (หมวด) รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก หมายเลขผ่านการทดสอบระดับชาติ

฿ 1,110.00

PARTS FOR DUST MASK 1 ชิ้น 10 วัน 70 L3 99.9 TW ซีรีส์ (TW02S, TW022Sd, TW08SF, TW088, TW099) G3/4 (PF 3/4) G1/4 (PF 1/4) สำหรับก๊าซอินทรีย์ (L3) 117-0035 85 g TN528

฿ 287.00

CANISTER FOR TW SERIES 1 ชิ้น 12 วัน 100 S1 81 TW ซีรีส์ (TW01S, TW01SC, TW02S, TW022Sd, TW08SF, TW088, TW099) - - สำหรับก๊าซอินทรีย์ (S1) 115-1018 60 g TN501

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1