(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•หน่วย กล้องจุลทรรศน์ ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เฉพาะด้าน การสังเกตด้วยกล้องเหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวโลหะเซมิคอนดักเตอร์พื้นผิว ลิขวิดคริสตัล เรซิ่น ฯลฯ
•โดยทั่วไปแล้ว หัว กล้องจุลทรรศน์ อเนกประสงค์จะใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ OEM ที่เหมาะสำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับเครื่องจักรเฉพาะทางเช่นที่ออกแบบมาสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และซ่อมแซมเวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ โดยใช้เลเซอร์ YAG (ใกล้อินฟราเรดมองเห็นได้ใกล้อัลตราไวโอเลตหรืออัลตราไวโอเลต) *
* ไม่รับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ระบบ ติดตั้งเลเซอร์
การประยุกต์ใช้งาน:การตัดการตัดแต่งการแก้ไขการ มาร์คกิ้ง ของวงจร สารกึ่งตัวนำ / การล้างและการแปรรูปฟิล์มบาง (ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน ) การซ่อมแซม (แก้ไขความล้มเหลว) ของฟิลเตอร์สี ลิขวิดคริสตัลนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนสังเกตการณ์ทางแสงสำหรับผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ความล้มเหลวของ สารกึ่งตัวนำ
•สำหรับ VMU-LB และ VMU-LB ความแข็งเกร็ง และประสิทธิภาพทั่วไปของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของ กล้องจุลทรรศน์ ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
•การใช้งาน *:การสังเกตภายในของระบบ ซิลิคอน การวิเคราะห์ ลักษณะสเปกตรัมโดยใช้อินฟราเรดเป็นต้น
* จำเป็นต้องใช้แหล่งอินฟราเรดและกล้องอินฟราเรด
• ระบบ Telecentric ติดตั้ง ไดอะแฟรม รูรับแสงเป็น มาตรฐาน บน พื้นผิว
ระบบ แสงส่องสว่างเหมาะที่สุดในการ กระบวนการแปรรูป ภาพที่ต้องใช้ไฟส่องสว่างสม่ำเสมอมีให้สำหรับการวัดมิติการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แบบหล่อ การ การวางตำแหน่ง ฯลฯ
•มี การออกแบบ และผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณเช่นการติดตั้งกล้องสองตัวการขยายสองเท่า (ต่ำ / สูง)
รหัสสินค้า |
---|
378-505 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ทิศทางการติดตั้งกล้อง | มวล | ภาพการสังเกต | สายยาง แสง ( อแดปเตอร์/ตัวแปลง ทีวี) | เลนส์ สายยาง (ภาพ การขึ้นรูป (สายยาง) เลนส์) | สายยาง แสง (สำหรับเลเซอร์) | เลนส์ใกล้วัตถุ (ตัวเลือกที่จำเป็น) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200,050.00 ฿ 94,143.53 | VIDEO MICROSCOPE UNIT | 1 ชิ้น | 92 วัน | VMU-V | แนวตั้ง | 650 กรัม | สนาม Bright / ภาพตั้งตรง | ติดตั้ง C-mount | แบบฝัง-in 1X (การปรับเทียบที่มองเห็น / ใกล้อินฟราเรด) | — | — |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ | เลนส์ใกล้วัตถุ (ตัวเลือกที่จำเป็น) สำหรับการตรวจสอบ | ซีรีย์ M แผน apo, ซีรีย์ M แผน apo, ซีรีส์ M แผน apo SL, ซีรีส์ G แผน apo | กล้องที่ใช้งานได้ | กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ประเภท 2/3 หรือน้อยกว่า (ชนิด C-mount) |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ แสงส่องสว่างแบบสะท้อนแสง | ระบบ Telecentric พร้อม ไดอะแฟรม รูรับแสง | หน่วยส่องสว่าง (ไม่จำเป็น) | ชุด สายไฟ ไฟเบอร์ แสงและทัศนอุปกรณ์ (12 V, 100W) (หมายเลข 378-700) / (15 V, 150W) (หมายเลข 176-316) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 378-505 ในชุด VMU series SERIES 378 - ชุด กล้องจุลทรรศน์ วิดีโอ
รหัสสินค้า |
---|
378-506 |
378-513 |
378-514 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ทิศทางการติดตั้งกล้อง | มวล | ภาพการสังเกต | สายยาง แสง ( อแดปเตอร์/ตัวแปลง ทีวี) | เลนส์ สายยาง (ภาพ การขึ้นรูป (สายยาง) เลนส์) | สายยาง แสง (สำหรับเลเซอร์) | เลนส์ใกล้วัตถุ (ตัวเลือกที่จำเป็น) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198,525.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | VMU-H | ตามแนวนอน | 750 กรัม | สนาม สดใส / ภาพกลับด้าน | ติดตั้ง C-mount | แบบฝัง-in 1X (การปรับเทียบที่มองเห็น / ใกล้อินฟราเรด) | — | — | ||
฿ 629,550.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | VMU-LB | แนวตั้ง | 1270 กรัม | สนาม Bright / ภาพตั้งตรง | ติดตั้ง C-mount (พร้อม กลไก เปลี่ยน ชุดกรอง สีเขียว) | แบบฝัง-in 1X (การปรับเทียบใกล้อินฟราเรด / มองเห็น / ใกล้การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต) | แหล่งกำเนิดเลเซอร์ YAG (ฮาร์มอนิกขั้นพื้นฐานที่สอง / สาม) ติดตั้งได้ | แผน M / LCD apo NIR ซีรีส์ / M / LCD แผน apo NUV ซีรีส์ / โน้ต: เลือกขึ้นอยู่กับ ความยาวคลื่น ของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | ||
฿ 628,000.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | VMU-L4B | แนวตั้ง | 1,300 กรัม | สนาม Bright / ภาพตั้งตรง | ติดตั้ง C-mount (พร้อม กลไก เปลี่ยน ชุดกรอง สีเขียว) | แบบฝัง-in 1X (มองเห็นได้ / อัลตราไวโอเลต) ซูม | แหล่งกำเนิดเลเซอร์ YAG (ฮาร์มอนิกที่สอง / สาม / สี่) สามารถติดตั้งได้ | M / LCD plan apo NIR series / M / LCD plan apo NUV series / M วางแผน UV series / note: เลือกขึ้นอยู่กับ ความยาวคลื่น ของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง