(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
M / BD plan apo (M plan apochromat brightfield and darkfield) ซีรีส์มีความสม่ำเสมอของภาพใน สนาม มุมมองทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการทำซ้ำของสีได้สูง
• เลนส์ วัตถุต่อไปนี้ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยาวคลื่น หลากหลายรวมถึงเลเซอร์ใกล้อินฟราเรดมองเห็นได้และอัลตราไวโอเลตมีสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ LCD แบบพิเศษ:แผน M / LCD ซีรี่ส์ NIR (-HR) ( เลนส์ สอบเทียบใกล้อินฟราเรดสำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ที่มีระยะการทำงานไกลพิเศษ), แผน M / LCD ซีรีส์ NUV ( เลนส์ ใกล้อัลตราไวโอเลต), ชุด M plan UV ( เลนส์ อัลตราไวโอเลต) และ ซีรีส์ G plan apo ( เลนส์ แก้ไขกระจกที่ช่วยให้โฟกัสผ่านหน้าต่างได้เช่นเดียวกับการใช้งาน สุญญากาศ และอุณหภูมิสูง)
•ใช้กระจกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รวมถึงไม่มี สายนำไฟฟ้า หรือสารหนู) สำหรับ วัสดุ เลนส์ (ในรุ่นที่ระบุ)
รหัสสินค้า |
---|
378-810-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายโดยรวม (x) | ความละเอียด R (ไมโครเมตร) | จำนวนช่องรับแสง NA | สเปค | มวล | ขนาด (wxd) | ฉ | R | D.F. | ดู สนาม 1 | ดู สนาม 2 | f266 | F550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82,050.00 ฿ 57,919.10 | M PLAN APO SL | 1 ชิ้น | 95 วัน | 20X | - | 0.28 | - | 240 กรัม | 30.5 มม | 10 มม | 1.0μm | 3.5μm | ø1.2มม | 0.24 × 0.32 มม | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 378-810-3 ในชุด เลนส์ใกล้วัตถุ FS ซีรี่ส์ SERIES 378 - เลนส์ ใกล้ เลนส์ใกล้วัตถุ ระยะทำงานระยะไกลพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
378-804-3 |
378-805-3 |
378-806-3 |
378-813-3 |
378-814-4 |
378-815-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายโดยรวม (x) | ความละเอียด R (ไมโครเมตร) | จำนวนช่องรับแสง NA | สเปค | มวล | ขนาด (wxd) | ฉ | R | D.F. | ดู สนาม 1 | ดู สนาม 2 | f266 | F550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76,900.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 20X | - | 0.42 | แผน M apo | 270 กรัม | 20.0 มม | 10 มม | 0.7μm | 1.6μm | ø1.2มม | 0.24 × 0.32 มม | - | - | ||
฿ 103,667.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 50X | - | 0.55 | แผน M apo | 290 กรัม | 13.0 มม | 4 มม | 0.5μm | 0.9μm | ø0.48มม | 0.10 × 0.13 มม | - | - | ||
฿ 120,000.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 100X | - | 0.7 | แผน M apo | 320 กรัม | 6.0 มม | 2 มม | 0.4μm | 0.6μm | ø0.24มม | 0.05 × 0.06 มม | - | - | ||
฿ 129,400.00 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 100X | - | 0.55 | - | 290 กรัม | 13.0 มม | 2 มม | 0.5μm | 0.9μm | ø0.24มม | 0.05 × 0.06 มม | - | - | ||
฿ 172,050.00 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 50X | - | 0.75 | M วางแผน apo HR | 400 กรัม | 5.2 มม | 4 มม | 0.4μm | 0.49μm | ø0.48มม | 0.10 × 0.13 มม | - | - | ||
฿ 196,167.00 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 100X | - | 0.9 | M วางแผน apo HR | 410 กรัม | 1.3 มม | 2 มม | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | 0.34μm | ø0.24มม | 0.05 × 0.06 มม | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง