(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Quickly measures the reference position of the workpiece with high precision, without damaging the cutting tip.
[Features]
· The dimensions between the reference surface and cutting tip can be measured easily and highly precisely.
· The strong magnet (magnetic force 700 N) makes it ideal for vertical/horizontal machining centers, NC lathes and NC milling machines.
· The magnetic base can be switched on/off.
· The bottom face of the magnetic base can be kept clean at all times.
· Smooth cushioned structure does not damage the cutting tip (overstroke: 3 mm).
· The slide head offers total protection from dust.
· The red lamp lights up if the measuring region is encroached.
· For use with conductive tools.
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 50 | คุณสมบัติ 1 | สามารถวัด มิติ ระหว่าง พื้นผิว อ้างอิงและส่วน ปลาย ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | มี แม่เหล็ก แข็งแกร่ง (แรงแม่เหล็ก 700 นิวตัน) และเหมาะสำหรับ เครื่องกลึง NC, เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ NC และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้ง / แนวนอน | คุณสมบัติ 3 | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิด สวิตช์ เปิด / ปิดที่เก็บด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ตามปกติ | คุณสมบัติ 4 | โครงสร้างที่รองรับไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายที่ปลายใบมีด |
คุณสมบัติ 5 | การป้องกัน ดักส์/ท่อลม สมบูรณ์แบบสำหรับ หัว สไลด์ | คุณสมบัติ 6 | มันมาพร้อมกับไฟใกล้เคียงซึ่งส่องแสงสีแดงเมื่อ ชิ้นงาน เข้าสู่ สนาม วัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-50K ในชุด Height Presetter Conductive Type
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง