1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์ไวร์ สามเหลี่ยม สเตนเลส Mizumoto เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ความกว้างด้านใน 50 มม (1 ชิ้น = 1 ถุง)

CARGO FITTINGS

ลิงค์ไวร์ สามเหลี่ยม สเตนเลส Mizumoto เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ความกว้างด้านใน 50 มม (1 ชิ้น = 1 ถุง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อถูกเชื่อมเพื่อ ความทนทาน
· สอด สายพาน กว้าง เช่น ยาง หรือไฟเบอร์ผ่านชิ้นส่วน แบบตรง ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แล้วส่ง โซ่ ขดลวด เชือก ฯลฯ ผ่านส่วนมุมตรงข้าม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เป็นอุปกรณ์โลหะสำหรับกระเป๋าและเสื้อผ้า
· D (มม.): 6
· A (มม.): 50
· โหลดไฟฟ้า (kN): 0.78
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
· การขัดเงา: การขัดเงา การขัดแบบบาเรล
· JAN Code: 4982970406913
· รหัสของทรัสโก้: 379-0410
·น้ำหนัก: 38 g

รหัสสินค้า
B-610
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 235.00

CARGO FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-610 ในชุด ลิงค์ไวร์ สามเหลี่ยม สเตนเลส Mizumoto เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ความกว้างด้านใน 50 มม (1 ชิ้น = 1 ถุง)