1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตายาว สเตนเลส Mizumoto 30 mm × 120 mm (1 ชิ้น = 1 ถุง)

CARGO FITTINGS

ตายาว สเตนเลส Mizumoto 30 mm × 120 mm (1 ชิ้น = 1 ถุง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ทำให้ง่ายต่อการผ่านสิ่งของที่มีลักษณะเป็นเข็มขัดกว้าง
[การใช้งาน]
· สำหรับติดตั้งบนเสา ผนัง ฯลฯ

รหัสสินค้า
B-1893
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

CARGO FITTINGS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค วัสดุ สแตนเลส SUS304
รหัสของทรัสโก้ 378-9012 W (mm) 60 โหลดไฟฟ้า (kN) 0.98
A (มม.) 30 B (มม.) 120 d (มม.) 6.2
D (มม.) 10 h (มม.) 31 H (mm) 31
T (มม.) 4 JAN Code 4982970418930 น้ำหนัก (กรัม) 170
P (mm) 100.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1893 ในชุด ตายาว สเตนเลส Mizumoto 30 mm × 120 mm (1 ชิ้น = 1 ถุง)