1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mizumoto สเตนเลส นเลสสตีล Petite ห่วงเซฟตี้ (พร้อมตัวป้องกันการหล่น) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด 5 มม. ยาว 57 มม

CARGO FITTINGS

Mizumoto สเตนเลส นเลสสตีล Petite ห่วงเซฟตี้ (พร้อมตัวป้องกันการหล่น) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด 5 มม. ยาว 57 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อม ตะขอ เพื่อป้องกันการพันกัน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสำหรับ โซ่ สายไฟ เชือก ฯลฯ หรือเป็น ข้อต่อ สำหรับข้อต่อ เทอร์มินอล

รหัสสินค้า
B-156
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 369.00

CARGO FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค วัสดุ สแตนเลส SUS304
รหัสของทรัสโก้ 378-8709 W (mm) 16 โหลดไฟฟ้า (kN) 0.59
D (มม.) 5 L (มม.) 57 S (มม.) 10
JAN Code 4982970403295 น้ำหนัก (กรัม) 23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-156 ในชุด Mizumoto สเตนเลส นเลสสตีล Petite ห่วงเซฟตี้ (พร้อมตัวป้องกันการหล่น) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด 5 มม. ยาว 57 มม