(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตาหมุน (แหวน) ป้องกันไม่ให้ โซ่ เชื่อมต่อบิดเบี้ยว
· โปรดใช้ สกรู การคว้านรูเทเปอร์ จม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ติดตั้งบนผนัง พื้น เสา ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ เทอร์มินอล โลหะสำหรับ โซ่ สายไฟ และ เชือก
· A1 (มม.): 35
· D (มม.): 5
· A2 (มม.): 23
· B1 (มม.): 35
· H (มม.): 33
· W (มม.): 15
· B2 (มม.): 23
·ง (มม.): 4
· โหลดไฟฟ้า (kN): 0.15
· T (มม.): 2.5
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
· การขัดเงา: การขัดเงา การขัดแบบบาเรล
· JAN Code: 4982970403646
· รหัสของทรัสโก้: 211-6626
·น้ำหนัก: 38 g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-078 ในชุด ห่วงยึดผนัง/อายเพลท หมุนสแตนเลส Mizumoto 35 mm x 35 mm (1 ชิ้น = 1 ถุง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง