(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) จะคืน ตำแหน่ง จุดเริ่มต้นสุดท้ายโดยอัตโนมัติเมื่อ ไฟบอกสถานะ เปิดอยู่
•ต้องขอบคุณ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น แบบสัมบูรณ์ ของ mitutoyo ความน่าเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกำจัดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเร็ว
•การวัด ความเผื่อ ยอมรับได้สามารถทำได้โดยการตั้งค่าขีด จำกัด บนและล่าง
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 7,000 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่องทำได้โดยใช้แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว
•มี พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายการวัดและระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
รหัสสินค้า |
---|
543-392 |
543-392B |
543-396 |
543-402 |
543-402B |
543-406 |
543-406B |
543-492B |
543-496B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | สเปค | ความละเอียด | หมายเหตุ | ความแม่นยำ (โดยรวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,987.35 ฿ 9,553.36 | DM INDICATOR ID-C112EX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 1.5 หรือน้อยกว่า | w / lug | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. /0.01 มม | — | .0001” | ||
฿ 13,987.35 ฿ 9,553.36 | DM INDICATOR ID-C112EXB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 1.5 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. /0.01 มม | — | .0001” | ||
฿ 16,322.17 ฿ 11,152.94 | DM INDICATOR ID-C112CEX | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5” | 0.4 - 0.7 | w / lug | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. /0.01 มม | แรงการวัดต่ำ | .0001” | ||
฿ 9,968.87 ฿ 6,811.73 | DM INDICATOR ID-C1012EX | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5” | 0.9 หรือน้อยกว่า | w / lug | .0005” /0.01 มม | — | .001” | ||
฿ 9,968.87 ฿ 6,811.73 | DM INDICATOR ID-C1012EXB | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.5” | 0.9 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | — | .001” | ||
฿ 12,654.69 ฿ 8,635.56 | DM INDICATOR ID-C1012CEX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.2 - 0.5 | w / lug | .0005” /0.01 มม | แรงการวัดต่ำ | .001” | ||
฿ 12,534.00 ฿ 8,553.20 | DM INDICATOR ID-C1012CEXB | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.5” | 0.2 - 0.5 | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | แรงการวัดต่ำ | .001” | ||
฿ 21,458.10 ฿ 14,658.03 | DM INDICATOR ID-C150EXB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2” | 2.3 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. /0.01 มม | — | .0002” | ||
฿ 16,150.00 ฿ 11,035.30 | DM INDICATOR ID-C1050EXB | 1 ชิ้น | 50 วัน | 2” | 2.3 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | — | .0015” |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง