(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ความ ความแม่นยำ ยอดเยี่ยมของ (1.1 + 0.6 L / 600) μmพร้อม ความละเอียด 0.1μm / 0.4μm / การ ความสามารถในการทวนซ้ำ
•เครื่องวัดความสูงที่มีความ ความแม่นยำ สูงซึ่งรวมฟังก์ชันการวัดที่หลากหลาย
•เพื่อให้ได้ ความแม่นยำ ดีที่สุดใน Class จะใช้ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ชนิดสะท้อนแสงที่มี ความแม่นยำ สูงและ ไกด์ มี ความแม่นยำ สูง
•การวัดสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งที่เป็นไอคอนซึ่ง อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานปุ่มเดียวที่ง่ายดาย
รับประกันความ เส้นตั้งฉาก (ด้านหน้า) ที่5μmและความตรง4μm
• TFT LCD ให้การมองเห็นและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
•ระบบนิวเมติกเต็ม / กึ่งลอยช่วยให้ปรับความสูงของเบาะลมได้
•มีฟังก์ชั่นทางสถิติพื้นฐานและนอกจากนี้ เอาต์พุต ข้อมูล RS-232C ยังให้ตัวเลือกในการประเมินข้อมูลการวัดจากภายนอกด้วย ซอฟท์แวร์ SPC บน PC
•สำรอง / กู้คืนข้อมูลและโปรแกรมส่วนการวัดผลสามารถใช้งานได้โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ( รองรับการใช้งาน รูปแบบ FAT16 / 32)
รหัสสินค้า |
---|
518-351A-21 |
518-351A-22 |
518-351D-21 |
518-351DC |
518-351K |
518-352A-21 |
518-352A-22 |
518-352D-21 |
518-352DC |
518-352E-21 |
518-352K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับอเมริกาเหนือคู่มือภาษาอังกฤษ | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับอเมริกาใต้คู่มือภาษาสเปน | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับสหภาพยุโรปคู่มือภาษาอังกฤษ | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับประเทศจีนคู่มือภาษาจีน | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับเกาหลีคู่มือเกาหลี | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับอเมริกาใต้สเปน | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับสหภาพยุโรปคู่มือภาษาอังกฤษ | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับประเทศจีนคู่มือภาษาจีน | ||
฿ 440,867.00 ฿ 270,604.16 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่น สำหรับสหราชอาณาจักรคู่มือภาษาอังกฤษ | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR HEIGHT SERIES 518 | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่น สำหรับเกาหลีคู่มือเกาหลี |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฮเกจ | ความละเอียด(มิลลิเมตร) | 0.1μm | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.4μm |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | 1.1 + 0.6 L / 600μm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง