1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องตรวจสอบ ความแม่นยำ สูง SERIES 515

เครื่องตรวจสอบ ความแม่นยำ สูง SERIES 515
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ ความแม่นยำ ของการเคลื่อนไหวของ โต๊ะวางชิ้นงาน ของ เครื่องมือกล และปรับเทียบ cmms
•สามารถใช้ได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน

รหัสสินค้า
515-731
515-732
515-733
515-734
515-753
515-754
515-762SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล บล็อค ขั้น บล็อค ความแม่นยำ พิทช์ ช์ ความขนาน ของบล็อก สเปค ตำรวจท้องถิ่น)

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 5.4 กก.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)-18"

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 7.2 กก.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)-24"

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 12 กิโลกรัม.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)-40"

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 18 กิโลกรัม.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)-60"

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 12 กิโลกรัม.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)ต้นแบบตรวจสอบ เซรามิก40"

฿ 999,999,999.00

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 95 วัน 18 กิโลกรัม.5"±50μin (H≤12 "), ±70μin (12” <H ≤ 24”, ±100μin (24” <H ≤ 40”), ±158μin (40” <H ≤ 60”)40μin (H ≤ 18”), 60μin (18” <H ≤ 40”), 80μin (40” <H ≤ 60”)ต้นแบบตรวจสอบ เซรามิก60"

฿ 233,100.00

฿ 151,351.83

HIGH ACCURACY CHECK MASTER 1 ชิ้น 92 วัน 7.2 กก10 มม±1.2 μm (H≤310 mm), ±1.8μm (310 <H ≤ 610 mm)1.0μm (H ≤ 450 มม.), 1.5μm (450 <H ≤ 1010 มม.)ต้นแบบตรวจสอบ เซรามิก600 มม

กำลังโหลด …

  1. 1