(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) จะเรียกคืน ตำแหน่ง ต้นกำเนิดล่าสุดโดยอัตโนมัติ
เมื่อ ไฟบอกสถานะ ถูกเปิดใช้งาน
•ด้วย เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น แบบสัมบูรณ์ ของ Mitutoyo ทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการกำจัดข้อผิดพลาดความเร็วสูง
•การวัด ความเผื่อ ยอมรับได้สามารถทำได้โดยการตั้งค่าขีด จำกัด บนและล่าง
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 7,000 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่องทำได้โดยใช้แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียว
•ติดตั้งพอร์ตข้อมูลที่ให้การรวมเข้ากับเครือข่ายการวัด
และระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติ
รหัสสินค้า |
---|
543-391 |
543-395 |
543-395B |
543-401 |
543-401B |
543-405 |
543-405B |
543-475B |
543-495B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | สเปค | ความละเอียด | หมายเหตุ | ความแม่นยำ (โดยรวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,884.00 ฿ 9,481.38 | HEIGHT GAGE HS-12 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 1.5 หรือน้อยกว่า | w / lug | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. / 0.01 มม | - | .0001” | ||
฿ 16,322.17 ฿ 11,152.94 | DM INDICATOR ID-C112CMX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.4 - 0.7 | w / lug | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. / 0.01 มม | - | .0001” | ||
฿ 16,322.17 ฿ 11,152.94 | DM INDICATOR ID-C112CMXB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.4 - 0.7 | แบนกลับมา | .0005 "/. 0001" /. 00005 "/. 001 มม. / 0.01 มม | - | .0001” | ||
฿ 9,968.87 ฿ 6,811.73 | DM INDICATOR ID-C1012MX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.9 หรือน้อยกว่า | w / lug | .0005” /0.01 มม | - | .001” | ||
฿ 9,968.87 ฿ 6,811.73 | DM INDICATOR ID-C1012MXB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.9 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | - | .001” | ||
฿ 12,534.00 ฿ 8,553.20 | DM INDICATOR ID-C1012CMX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5” | 0.2 - 0.5 | w / lug | .0005” /0.01 มม | แรงการวัดต่ำ | .001” | ||
฿ 12,654.69 ฿ 8,635.56 | DM INDICATOR ID-C1012CMXB | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.5” | 0.2 - 0.5 | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | - | .001” | ||
฿ 15,334.00 ฿ 10,471.59 | DM INDICATOR ID-C1025MXB | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1” | 1.8 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | - | .001” | ||
฿ 16,322.17 ฿ 11,152.94 | DM INDICATOR ID-C1050MXB | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2” | 2.3 หรือน้อยกว่า | แบนกลับมา | .0005” /0.01 มม | - | .0015” |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง