1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โฮลซอว์ น้ำหนักเบา RELIEF สำหรับงานไม้กว้าง 30 มม. 7 ใบมีดø25ถึง 63 มม

HOLE SAW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 588.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบากว่าประเภททั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เจาะเป็นส่วนหนึ่งของงาน DIY งานประปาติดตั้งลูกบิดประตู ฯลฯ

รหัสสินค้า
26911
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 588.00

HOLE SAW 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก(ก.) 190 ขนาดรูเจาะ(มิลลิเมตร) 7 ใบมีด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63 ความหนาของรูเจาะ(มิลลิเมตร) 20
สเปค สำหรับการใช้งานพิเศษกับประเภทการหมุนไปข้างหน้าประเภทขลุ่ยที่ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ วัสดุ/ การขัดเงา ตัวเครื่อง หลัก: PS + สังกะสีใบเลื่อย: เหล็กกล้าคาร์บอน