1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MITSUTOMO ชุดดอกสว่านสกรูพร้อมที่จับมือหมุน

REMOVER BIT SET

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,481.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สกรู ขนาดใหญ่ให้ใช้ไขควงชนิดหมุนไปข้างหน้า / ถอยหลังสำหรับ สกรูขนาดเล็ก ใช้ ไขควง สำหรับหมุนด้วยมือ

รหัสสินค้า
22433
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,481.00

REMOVER BIT SET 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก(ก.) 209 วัสดุ/ การขัดเงา สว่านเจาะรูพร้อมก้านหกเหลี่ยม: HSS สเปค คลองเลื่อย ของ สกรู บิตรวมถึง มือจับ สำหรับการกลึงด้วยมือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22433 ในชุด MITSUTOMO ชุดดอกสว่านสกรูพร้อมที่จับมือหมุน