1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

120 ก. (0.001 ก.) สเกลวัด ขนาดกะทัดรัด

ESC MEASURING INSTRUMENT

120 ก. (0.001 ก.) สเกลวัด ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,765.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AA × 4 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 202 (W) × 222 (D) × 103 (H) mm
·น้ำหนัก: 1 กก
· ฟังก์ชั่น: น้ำหนัก, ชิ้น, %, เช็ค, สัตว์เล็ก, รวม, การวัดความหนาแน่น, แสดง ค่า , โมล
· หน้าจอสัมผัส
· การแสดงผลที่เสถียรด้วยความเร็วสูง
·การชั่งน้ำหนัก: 120 g
·สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 0.001 g
· ขนาดกระทะ: เส้นผ่านศูนย์กลาง 93 มม.

รหัสสินค้า
EA715EB-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,765.00

฿ 34,212.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น น้ำหนัก, ชิ้น, %, เช็ค, สัตว์เล็ก, รวม, การวัดความหนาแน่น, แสดง ค่า , โมล ขนาด 202(W)×222(D)×103(H)mm การชั่งน้ำหนัก 120g
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA × 4 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย) ขนาดกระทะ ø 93mm น้ำหนัก 1 กก
ความลาดเอียงแบบไล่ระดับขั้นต่ำ 0.001g