(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถคำนวณอุณหภูมิ / แบบสัมบูรณ์ / จุดน้ำค้าง / วัดความชื้นสัมบูรณ์ได้
· ความละเอียด: 0.1°C
· ความแม่นยำ: ±0.2°C
·ความจุในการบันทึก: 2 ล้านข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 5903 แบตเตอรี่ลิเธียม × 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 63 (W) × 33 (D) × 103 (H) mm
·น้ำหนัก: 220 กรัม
·ช่วงการวัด: -20/+70°C
·จำนวนช่อง: 4 ch
ขนาด(mm) | 63(W)×33(D)×103(H)mm | น้ำหนัก | 220g | จำนวนช่อง | 4 ch |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±0.2°C | ช่วงการวัด | -20 to +70°C | พาวเวอร์ซัพพลาย | 5903 แบตเตอรี่ลิเธียม × 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) |
ความละเอียด | 0.1°C | ความจุบันทึก | 2 ล้านข้อมูล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GC-7 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ / ความชื้น / ความ ความดัน อากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง