(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิหลายจุดพร้อมกัน
· ข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมด้วย SD Card
รหัสสินค้า |
---|
EA742GB-81 |
EA742GB-82 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | จำนวนช่อง | ความแม่นยำ | ช่วงการวัด | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความจุบันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,740.00 ฿ 17,379.10 | ESC MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 53(W)×27(D)×89(H)mm | 130g | 2 ch | ± (0.5 + 1 วัน) | —50 ถึง 1,000°C | ถ่าน AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) | 1 ล้านข้อมูล | ||
฿ 38,157.00 ฿ 33,391.19 | ESC MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 63(W)×33(D)×103(H)mm | 230g | 4 ch | ±0.3°C(-100 to +70°C) | —200 ถึง 1,000°C | แบตเตอรี่ลิเธียม TL-5903 (รวมอยู่ด้วย) | 2 ล้านข้อมูล |
กำลังโหลด …
ความละเอียด | 0.1°C | เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | EA701BG-1 ถึง 13 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง