1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1.0 ถึง 10.0 มม. / 170 ชิ้น ชุดดอกเจาะ (HSS)

Esco drill set

1.0 ถึง 10.0 มม. / 170 ชิ้น ชุดดอกเจาะ (HSS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,307.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
วัสดุ: HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
·ปริมาณ: 170 ชิ้น
·ขนาด (มม.): 1.0 ถึง 10.0 (เพิ่มขึ้น 0.5 มม.)

รหัสสินค้า
EA824CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,307.00

Esco drill set 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด (มม.) 1.0 ถึง 10.0 (เพิ่มขึ้น 0.5 มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา 1.0·1.5·2.0·2.5·3.0·3.5·4.0·4.5·5.0·5.5·6.0·6.5·7.0·7.5·8.0 mm: 10 ชิ้น. แต่ละ 8.5,9.0,9.5,10.0 mm: 5 ชิ้น. แต่ละ จำนวน 170 ชิ้น
วัสดุ HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824CL ในชุด 1.0 ถึง 10.0 มม. / 170 ชิ้น ชุดดอกเจาะ (HSS)