1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า และน้ำ] คลองเลื่อย โฮลซอว์

Esco Hole Saw

[สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า และน้ำ] คลองเลื่อย โฮลซอว์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,652.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เนื้อหา: · โฮลซอว์: 12 ชิ้น, EA823L-16, EA823L-19, EA823L-22, EA823L-25, EA823L-29, EA823L-32, EA823L-35, EA823L-38, EA823L-44, EA823L- 51, EA823L-64, EA823L-76 (อย่างละ 1 ชิ้น)· แขนจับป้อมมีด : 2 ชิ้น, EA823L-4A, EA823L-5S (อย่างละ 1 ชิ้น)· ดอกสว่าน ไพล็อต : 3 ชิ้น, EA823L-1 · ก้าน หกเหลี่ยม : 3 ชิ้น · เคส เก็บของ
· < สเปค โฮลซอว์ > · ขนาด: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 76 มม. · วัสดุ: (ขอบ ใบมีดลบคม ) เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) , (ด้านหลัง) bimetal เหล็กกล้า สปริง พิเศษ โครงสร้าง · ความแข็ง ขอบ ใบมีดลบคม : HRC63/65 · เส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริง: 38 มม. · ความลึกของการเจาะ: ใช้งานได้สูงสุด 38 มม. · การใช้งาน: ใช้ได้กับ สเตนเลส ความหนา 2 มม. เหล็กกล้า หนา 0.8/5 มม. ไม้, ท่อ PVC, อ่างล้างหน้า ฯลฯ · ไม่มี หน้าแปลน และสามารถเจาะได้ · ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย โฮลซอว์ และ แขนจับป้อมมีด เปลี่ยน ได้
· < สเปค แขนจับป้อมมีด > · ก้าน หกเหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) · ใช้ เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง · สามารถติดตั้ง โฮลซอว์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รหัสสินค้า
EA823LA-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,652.00

฿ 11,887.86

Esco Hole Saw 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA823LA-1 ในชุด [สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า และน้ำ] คลองเลื่อย โฮลซอว์