(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความยาวรวม: 340 mm
· น้ำหนัก: ประมาณ 3.6 กก.
· ความดัน ใช้งาน : 0.6 MPa
· ปริมาณการใช้ลม: 340 ลิตร/นาที
· ขนาด เข็ม : เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 (28 ชิ้น); เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 (14 ชิ้น)
· พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ : Rc3/8"
· ปั๊มลม ใช้: 2.2 กิโลวัตต์
· พัด: 3,500 bpm
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159ST-3 ในชุด 3,500 พัดต่อนาที สิ่ว เข็ม ลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง