(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SCMNS-99BL |
SCMNS-1218BL |
SCMNS-915BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 654.84 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 900 | 900 | 4977292999403 | 11,480 | ||
฿ 1,750.32 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,200 | 1,800 | 4977292999427 | 11,650 | ||
฿ 1,072.90 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 900 | 1,500 | 4977292999410 | 14,430 |
[คุณสมบัติ]
เสื่อ กันลื่น ชนิดกันลื่นที่สะดวก
แบบ กันลื่น ทำให้ไม่ลื่นขณะทำงาน
น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก เหมาะสำหรับการขนย้ายสัมภาระ ฯลฯ เนื่องจากเป็นแผ่นรองอบที่ไม่ลื่นหลุดง่ายและมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการดูดซับแรงกระแทก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการป้องกัน ป้องกันรอยขีดข่วน บ่ม ฯลฯ ระหว่างการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
SCMNS-99BL |
SCMNS-1218BL |
SCMNS-915BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 654.84 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 900 | 900 | 4977292999403 | 11,480 | ||
฿ 1,750.32 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,200 | 1,800 | 4977292999427 | 11,650 | ||
฿ 1,072.90 |
MAT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 900 | 1,500 | 4977292999410 | 14,430 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง