(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปั๊มรีดท่อ 13-876 series

ปั๊มรีดท่อ 13-876 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 24,252.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-1840-11 SALE
1-1840-12 SALE
1-1840-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS สเปค อัตราการไหล
(มล./นาที)

฿ 24,252.00

฿ 19,401.60

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ช้ามาก 0.005 ถึง 0.900

฿ 24,252.00

฿ 19,401.60

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ความเร็วต่ำ 0.03 ถึง 8.20

฿ 43,898.00

฿ 35,118.40

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ความเร็วปานกลางและสูง 4.0 ถึง 600

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    168 × 120 × 115
  • สายยาง ID ที่ รองรับการใช้งาน
    1/16″·3/32″·3/16″·1/4″ (รวม หัวฉีด × 4 แบบ)
  • น้ำหนัก(g)
    567
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง / เรซิ่น ABS
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    120 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
  • อุปกรณ์เสริม
    สายยาง Shore A / PP ( โพลีโพรพีลีน) ข้อต่อฟิตติ้ง หัวฉีด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับ อัตราการไหล ได้อย่างกว้างขวางโดยปรับสมดุลการทำงานของแป้นหมุนและเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง
· สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวโดยใช้ปุ่มกด
· ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
1-1840-11 SALE
1-1840-12 SALE
1-1840-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS สเปค อัตราการไหล
(มล./นาที)

฿ 24,252.00

฿ 19,401.60

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ช้ามาก 0.005 ถึง 0.900

฿ 24,252.00

฿ 19,401.60

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ความเร็วต่ำ 0.03 ถึง 8.20

฿ 43,898.00

฿ 35,118.40

PUMPINGEQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 10 ความเร็วปานกลางและสูง 4.0 ถึง 600

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1