(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ปิดสนิท สเตนเลส แบบ แบบแขวน พร้อมที่ มือจับ ด้านล่าง (แบบรัด) CTLBD series

ภาชนะ ปิดสนิท สเตนเลส แบบ แบบแขวน พร้อมที่ มือจับ ด้านล่าง (แบบรัด) CTLBD series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,114.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
62-8610-96
62-8610-97
62-8610-98
62-8610-99
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ มิติ

฿ 10,114.13

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 10L ø 240×H240mm

฿ 10,769.04

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 15L ø 270×H270mm

฿ 11,377.52

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 20L ø 300×H300mm

฿ 14,138.27

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 25L ø 330×H330mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: SUS304
  • กระบวนการเตรียมผิว
    ขัดเงา พื้นผิว ด้านในและด้านนอก
  • ซีล
    ยางซิลิโคน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น)
  • เงื่อนไขการให้บริการ
    ความดัน บรรยากาศ (ไม่สามารถเปลี่ยน ความดัน ได้)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ สเตนเลส มี มือจับ ที่ด้านล่างเพื่อให้ แบบเอียงได้ ภาชนะ ได้ง่ายขึ้น
· สะดวกในการขนย้ายและป้อน วัสดุ
· เป็นประเภทสายรัดที่สามารถเปิดและปิดได้ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

รหัสรุ่น
62-8610-96
62-8610-97
62-8610-98
62-8610-99
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ มิติ

฿ 10,114.13

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 10L ø 240×H240mm

฿ 10,769.04

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 15L ø 270×H270mm

฿ 11,377.52

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 20L ø 300×H300mm

฿ 14,138.27

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 14 วัน 25L ø 330×H330mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1