(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
62-8610-90 |
62-8610-91 |
62-8610-92 |
62-8610-93 |
62-8610-94 |
62-8610-95 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,182.86 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | ø 180×H180mm | ||
฿ 6,884.81 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7L | ø 210×H210mm | ||
฿ 7,774.30 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10L | ø 240×H240mm | ||
฿ 8,476.25 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15L | ø 270×H270mm | ||
฿ 16,844.00 ฿ 13,475.20 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20L | ø 300×H300mm | ||
฿ 11,377.52 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25L | ø 330×H330mm |
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ สเตนเลส มี มือจับ ที่ด้านล่างเพื่อให้ แบบเอียงได้ ภาชนะ ได้ง่ายขึ้น
· สะดวกในการขนย้ายและป้อน วัสดุ
รหัสรุ่น |
---|
62-8610-90 |
62-8610-91 |
62-8610-92 |
62-8610-93 |
62-8610-94 |
62-8610-95 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,182.86 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | ø 180×H180mm | ||
฿ 6,884.81 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7L | ø 210×H210mm | ||
฿ 7,774.30 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10L | ø 240×H240mm | ||
฿ 8,476.25 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15L | ø 270×H270mm | ||
฿ 16,844.00 ฿ 13,475.20 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20L | ø 300×H300mm | ||
฿ 11,377.52 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25L | ø 330×H330mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง