(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ: ⌀75 mm【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกล้อ: ⌀75 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,722.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-6569-22
1-6569-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ Part number วัสดุ ของอุปกรณ์โลหะ

฿ 1,722.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน รวม 4 ชิ้น CR-75 เหล็กกล้า

฿ 2,152.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น - 19 วัน รวม 1 ชิ้น CSR-75 SUS304

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ
    ⌀75 มม. ยาง (มี สต๊อปเปอร์)

รายละเอียดสินค้า

·เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ: ⌀75 มม. ยาง (4 ล้อ มี สต็อปเปอร์)
· * รุ่นที่รองรับการใช้งาน ติดตั้งได้: โต๊ะช่างสเตนเลส โต๊ะช่างสเตนเลส เสียงรบกวนต่ำ (ความสูงโดยรวมประมาณ 800 มม. เมื่อติดตั้ง)

รหัสรุ่น
1-6569-22
1-6569-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ Part number วัสดุ ของอุปกรณ์โลหะ

฿ 1,722.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน รวม 4 ชิ้น CR-75 เหล็กกล้า

฿ 2,152.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น - 19 วัน รวม 1 ชิ้น CSR-75 SUS304

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1