(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPW0832-15TH170 |
TPW0832-18TH170 |
TPW1565-12TH170 |
TPW1565-15TH170 |
TPW1565-18TH170 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง Grippable ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง (มิลลิเมตร) |
ID คอนเนคเตอร์ (mm) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,145.03 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8A to 32A | 8 to 50 | 15 | 680 | ||
฿ 5,278.09 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8A to 32A | 8 to 50 | 18 | 665 | ||
฿ 7,353.28 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 12 | 1090 | ||
฿ 7,350.73 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 15 | 1080 | ||
฿ 7,347.14 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 18 | 1065 |
[คุณสมบัติ]
· หัว บางจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อท่อและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
·ช่วยให้คุณปรับรูรับแสงได้ด้วยมือเดียว
รหัสรุ่น |
---|
TPW0832-15TH170 |
TPW0832-18TH170 |
TPW1565-12TH170 |
TPW1565-15TH170 |
TPW1565-18TH170 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง Grippable ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง (มิลลิเมตร) |
ID คอนเนคเตอร์ (mm) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,145.03 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8A to 32A | 8 to 50 | 15 | 680 | ||
฿ 5,278.09 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8A to 32A | 8 to 50 | 18 | 665 | ||
฿ 7,353.28 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 12 | 1090 | ||
฿ 7,350.73 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 15 | 1080 | ||
฿ 7,347.14 |
TORQUE HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15A to 65A | 20 to 88 | 18 | 1065 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง