(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HV-CK / HV-CP-K ซีรี่ส์แท่นชั่งน้ำหนักสำหรับการค้าแบบถูกกฎหมายสำหรับการค้าเครื่องชั่งแพลตฟอร์มดิจิตอลกันฝุ่นและกันน้ำ
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภทความต้านทานไฟฟ้า (ประเภท โหลดเซลส์ )
· Class ความแม่นยำ:Class III
·ประเภทช่วง สเกลวัด:หลายช่วงเวลา
·ซีรี่ส์ HV-CK:รุ่นมาตรฐาน / ซีรีส์ HV-CP-K:ประเภท เครื่องพิมพ์ ความร้อน แบบฝัง
·การตั้ง ค่า ขีด จำกัด บนและล่างจะแสดงด้วยหลอดไฟ วงจรเปรียบเทียบ 3 สีซึ่งมีประโยชน์สำหรับงานต่างๆเช่น บรรจุภัณฑ์
·วิธีนี้ช่วยให้คุณตัดสินได้อย่างง่ายดายว่าจำนวนเงินนั้นน้อยเกินไปเหมาะสมหรือมากเกินไป
·นอกจากนี้เมื่อกำหนดการตั้งค่า 5 เครื่องวัดระดับน้ำ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ "เล็กเกินไป" และ "ใหญ่เกินไปเล็กน้อย" เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณการตั้งค่านั้นง่ายต่อการกำหนดค่าด้วยแป้นตัวเลข
·เร่งงานชั่งน้ำหนักของคุณด้วยเวลาตอบสนองความเร็วสูงประมาณ 1 วินาที
ชิ้นส่วนชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และกัน กันละอองฝน ได้ถึง เกรด IP65 เพื่อการใช้งานที่ไร้กังวลนอกจากนี้ยังสามารถถอดและล้างจานชั่งได้
·ชุด HV-CK อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC และการดำเนินงานของแบตเตอรี่ (ถ่าน D-× 4)
รหัสสินค้า |
---|
HV15KCP-K-01N00 |
HV15KCP-K-02N00 |
HV15KCP-K-04N00 |
HV15KCP-K-05N00 |
HV-15KCP-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | สเปค | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | ค่า (ชิ้น) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,290.45 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 39,290.45 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 39,290.45 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 39,290.45 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 39,290.45 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง