1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบ สเกลวัด ป้องกันฝุ่นละออง กันฝุ่น/ กันน้ำ (น้ำแรง) ซีรีส์ HW-C/HW-CP เอกสารการสอบเทียบทั่วไป (รหัสสินค้า)

SCALE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,149.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบทั่วไป (ใบรับรองการสอบเทียบบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนภูมิ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ)ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

· คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ของซีรีส์นี้ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลัก ใบรับรองการสอบเทียบ รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนผัง ระบบ การตรวจสอบย้อนกลับ แท่นชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล สเกลวัด ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซีรีส์ HW-C/HW-CP พร้อม เอกสาร การสอบเทียบ JCSS · [คุณสมบัติ] พร้อมไฟ วงจรเปรียบเทียบ เครื่องวัดระดับน้ำ 5 สี 3 สี + แป้นตัวเลข · ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ Class สำหรับการชั่งน้ำหนัก แท่นชั่ง · ซีรีส์ HW-CP ความละเอียด สูง 1/10,000 มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง · หน่วยชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดได้ Class ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP65 · มี ฝาครอบป้องกัน ไว ไวนิล สำหรับหน่วยแสดงผล · หน่วยแสดงผลสามารถปรับขึ้นได้ 4 ระดับ · ง่าย- เพื่อดูไฟ วงจรเปรียบเทียบ สี 3 สี 5 สเตจ · การตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่างสำหรับงานคัดแยก · ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งน้ำหนักไปยังจอแสดงผล: HW-10KC (CP) 1.5 ม., HW-60KC (CP)/HW-100KC (CP)/HW-200KC (CP) 2.5 ม. · รุ่น CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง · ซีรีส์ HW-C สามารถใช้พลังงานจาก ถ่าน เช่นเดียวกับ พาวเวอร์ซัพพลาย AC (ลึก × 4 ชิ้น)

รหัสสินค้า
HW10KCP-JA-00A00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
สเปค มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(กิโลกรัม)
ค่า
(ชิ้น)
แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 45,622.46

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 10000ไม่มี250250ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง27547436810100,0000.001 กกประมาณ 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW10KCP-JA-00A00 ในชุด เครื่องชั่งดิจิตอลแบบ สเกลวัด ป้องกันฝุ่นละออง กันฝุ่น/ กันน้ำ (น้ำแรง) ซีรีส์ HW-C/HW-CP เอกสารการสอบเทียบทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HW100KC-JA-00A00
HW100KCP-JA-00A00
HW10KC-JA-00A00
HW200KC-JA-00A00
HW200KCP-JA-00A00
HW60KC-JA-00A00
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
สเปค มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(กิโลกรัม)
ค่า
(ชิ้น)
แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 35,874.47

1 ชิ้น 45 วัน 100000มี530390รุ่นมาตรฐาน390712773100100,0000.01 กกประมาณ 17

฿ 50,347.64

1 ชิ้น 45 วัน 100000ไม่มี530390ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง390712773100100,0000.01 กกประมาณ 17

฿ 31,149.30

1 ชิ้น 45 วัน 10000มี250250รุ่นมาตรฐาน27547436810100,0000.001 กกประมาณ 7

฿ 35,874.47

1 ชิ้น 45 วัน 220,000มี530390รุ่นมาตรฐาน390712773220110,0000.02 กกประมาณ 17

฿ 50,347.64

1 ชิ้น 45 วัน 220,000ไม่มี530390ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง390712773220110,0000.02 กกประมาณ 17

฿ 33,340.89

1 ชิ้น 45 วัน 60000มี424330รุ่นมาตรฐาน33062177160120,0000.005 กก11