(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรี่ส์ HW-KiEP <ขนาดใหญ่> ระบบ ชั่งน้ำหนัก ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยภายในพร้อมโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด exia2at4> พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้ในพื้นที่อันตรายประเภท 0 ถึงประเภท 2
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดย ถ่าน แมงกานีส ขนาด C × 6 (R14P หรือ R14PU) ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·รุ่น hw-300kiepb และ hw-600kiepb มาพร้อมที่ มือจับ และ ล้อ (ลูกล้อ) สำหรับเคลื่อนย้าย
·โหมดกิโลกรัมปริมาณและเปอร์เซ็นต์
·ตัว วงจรเปรียบเทียบ จอแสดงผล "HI" "ตกลง" และ "LO"
รหัสสินค้า |
---|
HW300KIEPA-00A00 |
HW600KIEPA-00A00 |
HW600KIEPB-00A00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109,501.43 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300,000 | - | 0.05 กก | ||
฿ 109,501.43 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 600,000 | 600 | 0.1 กก. | ||
฿ 136,872.24 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 600,000 | 600 | 0.1 กก. |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 700 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง