(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HR-AZ ซีรี่ส์ / HR-A ซีรีส์เครื่อง สมดุล เชิงวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·เครื่อง สมดุล เชิงวิเคราะห์ รุ่น พื้นฐาน
·การตอบสนองความเร็วสูง (ประมาณ 2 วินาที)
·ขนาด B5 ที่กะทัดรัดและใช้งานง่าย
· ประตูเลื่อน แกนหมุน ช่วยให้คุณเปิดและปิดตัวป้องกันลมได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม
·มีการใช้การ ป้องกันไฟฟ้าสถิต กับตัวป้องกันลมขนาดใหญ่ที่ถอดออกได้
·ฟังก์ชันสำหรับการคำนวณทางสถิติเช่นสำหรับผลรวมค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
· RS-232C ติดตั้งตาม มาตรฐาน
· Quick USB (ขายปลีก/แยกจำหน่าย:FXi-02-JA) สามารถใช้เพื่อส่งค่าน้ำหนักไปยังคอมพิวเตอร์
·แบตเตอรี่ภายใน (นิกเกิล ถ่านชาร์จ นิเกิล ไฮไดรด์) ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย:FXI-09-JA)
· ฟังก์ชั่น วงจรเปรียบเทียบ พร้อมเสียงกริ่ง (ประมาณ 40 dB วัดได้ 1 ม. ที่ด้านหน้าของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
·การป้องกันรหัสผ่านและ ระบบรักษาความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
HR251AZ-JA-00A00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | สเปค | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,364.08 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 62/252 | - | คุณสมบัติ ช่วงสมาร์ทจะ สวิตช์ เป็นช่วง มาตรฐาน โดยอัตโนมัติ: 1 มก.) เมื่อน้ำหนักเกิน 62 กรัม แต่จะกลับสู่ช่วง งานละเอียด (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1 มก.) กุญแจ RE-ZERO กดอัด โปรดทราบว่าค่าที่วัดได้สูงสุดในช่วงความแม่นยำคือ 62 กรัม ผลิตภัณฑ์ นี้มีความสามารถในการชั่งน้ำหนักในช่วง งานละเอียด แม้เมื่อมีการ คลองเลื่อย ทดหนัก |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR251AZ-JA-00A00 ในชุด HR-AZ ซีรี่ส์ / HR-A ซีรี่ส์เครื่อง สมดุล เชิงวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
HR100A-JA-00A00 |
HR150A-JA-00A00 |
HR250A-JA-00A00 |
HR251A-JA-00A00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | สเปค | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,677.40 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 102 | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 51,295.69 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 54,913.98 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 252 | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 47,677.40 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 62/252 | รุ่นมาตรฐาน | คุณสมบัติ ช่วงสมาร์ทจะ สวิตช์ เป็นช่วง มาตรฐาน โดยอัตโนมัติ: 1 มก.) เมื่อน้ำหนักเกิน 62 กรัม แต่จะกลับสู่ช่วง งานละเอียด (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1 มก.) กุญแจ RE-ZERO กดอัด โปรดทราบว่าค่าที่วัดได้สูงสุดในช่วงความแม่นยำคือ 62 กรัม ผลิตภัณฑ์ นี้มีความสามารถในการชั่งน้ำหนักในช่วง งานละเอียด แม้เมื่อมีการ คลองเลื่อย ทดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง