(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง สมดุล ความจุปานกลาง กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซีรี่ส์ GX-K พร้อมน้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบและเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันฝุ่นละออง IP65 กันน้ำ
·น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ
· ถาด ชั่งขนาดใหญ่ 270 (W) × 210 (D) มม
· ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS (ซูเปอร์ไฮบริด เซนเซอร์ ) ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาที> รวมอยู่ด้วย
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) รวมอยู่ในอุปกรณ์ มาตรฐาน โดยมี สายไฟ กันน้ำ (GX-07K) ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
·ค่าน้ำหนัก:สูงสุด 200, ผลการสอบเทียบ:50 สุดท้ายหน่วย มวล:สูงสุด 50 ขีด จำกัด บนและล่าง:มากถึง 20 ชุดค่าทดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:มากถึง 20
·การกำหนดค่าอัตโนมัติ การตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติ เอาต์พุต สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมกิโลกรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์กะรัตและแม่
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·รุ่น GX-8K, GX-8K2 และ GX-10K มีที่กั้นลมธรรมดาเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 210 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 270 |
รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 | การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 0.01, 0.1, 1 (การสลับอัตโนมัติตาม มวล 100%) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง