(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันฝุ่นและกันน้ำซีรีส์ FZ-iWP พร้อมน้ำหนักในตัวสำหรับการสอบเทียบและเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· FZ-i ซีรีส์นำเสนอการสอบเทียบอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียวเพื่อให้คุณสามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างแม่นยำเสมอเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
·ป้องกันฝุ่นละออง IP65 กันน้ำ
·ตัวเรือนด้านบนเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและตัวเรือนด้านล่างเป็นสแตนเลส
·ขนาด B5 ที่กะทัดรัดและใช้งานง่าย
·มีฟังก์ชั่นสำหรับการประมวลผลทางสถิติของค่าน้ำหนักการแสดงผลลัพธ์และการคำนวณสถิติผลลัพธ์
·การ์ดกันลม อะคริลิค ขนาดเล็กติดตั้งตาม มาตรฐาน
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 9P เกลียวนอก) ติดตั้งตาม มาตรฐาน
·มี สายไฟ RS-232C ที่ กันน้ำ เสริมได้
·แบตเตอรี่ภายใน (นิกเกิล ถ่านชาร์จ นิเกิล ไฮไดรด์) fxi-09-ja ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)> สามารถรวมเข้ากับ สเกลวัด เพื่อใช้ในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย (สามารถติดตั้งได้ในโรงงานเท่านั้น)
· เอาต์พุต เป็นไปตาม GLP, GMP, GCP และ ISO
· ฟังก์ชั่น วงจรเปรียบเทียบ พร้อมเสียงกริ่ง (ประมาณ 40 dB วัดได้ 1 ม. ที่ด้านหน้าของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 | การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 0.01, 0.1, 1 (การสลับอัตโนมัติตาม มวล 100%) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FZ200IWP-JA-00A00 ในชุด เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันฝุ่นและกันน้ำซีรีส์ FZ-iWP พร้อมน้ำหนักในตัวสำหรับการสอบเทียบและเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
FZ1200IWP-JA-00A00 |
FZ120IWP-JA-00A00 |
FZ2000IWP-JA-00A00 |
FZ3000IWP-JA-00A00 |
FZ300IWP-JA-00A00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,751.35 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1,220 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 40,751.35 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122 | 0.001 | 0.001 | 130 | ||
฿ 44,369.64 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2200 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 47,987.93 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3200 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 47,987.93 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 320 | 0.001 | 0.001 | 130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง