1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง สมดุล ความจุปานกลาง กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซีรี่ส์ GF-K พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61,644.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบ JCSS (ใบรับรองการสอบเทียบและบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน )ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง สมดุล ความจุปานกลาง กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ซีรี่ส์ GF-K พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันฝุ่นละออง IP65 กันน้ำ
· ถาด ชั่งขนาดใหญ่ 270 (W) × 210 (D) มม
· ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS (ซูเปอร์ไฮบริด เซนเซอร์ ) ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาทีรวมอยู่ด้วย
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) รวมอยู่ในอุปกรณ์ มาตรฐาน โดยมี สายไฟ กันน้ำ (GX-07K) ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล:ค่าการชั่งน้ำหนัก:มากถึง 40 หน่วยมวล:มากถึง 20 ขีด จำกัด บนและล่าง:มากถึง 20 ชุดค่าทดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:มากถึง 20
·ตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติ เอาต์พุต สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมกิโลกรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์กะรัตและแม่
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·รุ่น GF-8K, GF-8K2 และ GF-10K มีที่กั้นลมธรรมดาเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน

รหัสสินค้า
GF8K2-00J00
GF10K-00J00
GF12K-00J00
GF20K-00J00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
ความจุ
(กิโลกรัม)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 61,644.62

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน -0.01 / 0.10.1-10

฿ 90,590.94

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 10,1000.010.01-1

฿ 65,262.91

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 120000.10.11210

฿ 82,268.87

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 21,0000.10.12110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ไม่มี ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 210 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 270
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี สเปค รุ่นมาตรฐาน รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP65
ปริมาณการสุ่มตัวอย่าง(ชิ้น) 10, 25, 50 หรือ 100 การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 0.01, 0.1, 1 (การสลับอัตโนมัติตาม มวล 100%)