(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์เอนกประสงค์ซีรี่ส์ FX-i พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS
[คุณสมบัติ]
·ตัวเรือนด้านบนเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและตัวเรือนด้านล่างเป็นสแตนเลส
·ขนาด B5 ที่กะทัดรัดและใช้งานง่าย
·มีฟังก์ชั่นสำหรับการประมวลผลทางสถิติของค่าน้ำหนักการแสดงผลลัพธ์และการคำนวณสถิติผลลัพธ์
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ g (กรัม) ชิ้น (ปริมาณ)% (เปอร์เซ็นต์) กะรัต (กะรัต) และแม่ (momme)
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 9P เกลียวนอก) และ ตัวยึด เครื่องชั่งน้ำหนักใต้พื้นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·รุ่น FX-120i, FX-200i, FX-300i และ FX-500i มีการ์ดกันลม อะคริลิค ขนาดเล็ก
·แบตเตอรี่ภายใน (นิกเกิล ถ่านชาร์จ นิเกิล ไฮไดรด์) fxi-09-ja ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถรวมเข้ากับ สเกลวัด เพื่อใช้ในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย (สามารถติดตั้งได้ในโรงงานเท่านั้น)
· เอาต์พุต เป็นไปตาม GLP, GMP, GCP และ ISO
· ฟังก์ชั่น วงจรเปรียบเทียบ พร้อมเสียงกริ่ง (ประมาณ 40 dB วัดได้ 1 ม. ที่ด้านหน้าของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
รหัสสินค้า |
---|
FX1200I-JA-00J00 |
FX120I-JA-00J00 |
FX2000I-JA-00J00 |
FX200I-JA-00J00 |
FX3000I-JA-00J00 |
FX300I-JA-00J00 |
FX5000I-JA-00J00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,535.56 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1,220 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 29,535.56 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122 | 0.001 | 0.001 | 130 | ||
฿ 31,344.71 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2200 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 31,344.71 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 220 | 0.001 | 0.001 | 130 | ||
฿ 33,153.85 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3200 | 0.01 | 0.01 | 150 | ||
฿ 33,153.85 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 320 | 0.001 | 0.001 | 130 | ||
฿ 36,772.14 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.01 | 0.01 | 150 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | สเปค | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง