(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4TX-E10 |
4TX-E11 |
4TX-E12 |
4TX-E14 |
4TX-E16 |
4TX-E18 |
4TX-E20 |
4TX-E22 |
4TX-E24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
มิติ D1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.16 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E10 | 4953488387216 | 49 | 12.2 | 21.8 | 7.1 | ||
฿ 413.78 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E11 | 4953488387223 | 47 | 12.6 | 21.8 | 7.6 | ||
฿ 414.73 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E12 | 4953488387230 | 52 | 13.8 | 21.8 | 8.3 | ||
฿ 439.61 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E14 | 4953488387247 | 56 | 15.2 | 21.8 | 9.5 | ||
฿ 439.99 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E16 | 4953488387254 | 58 | 18.3 | 21.8 | 10.8 | ||
฿ 440.18 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E18 | 4953488387261 | 59 | 19.9 | 21.8 | 11.9 | ||
฿ 477.33 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E20 | 4953488387278 | 112 | 26.0 | 26.0 | 13.3 | ||
฿ 475.63 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | E22 | 4953488387285 | 103 | 26.0 | 26.0 | 14.5 | ||
฿ 479.60 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E24 | 4953488387292 | 124 | 28.0 | 28.0 | 14.5 |
[คุณสมบัติ]
นี่คือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx แบบแมนนวล E-type
ด้ามจับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนั้นให้สั่งซื้อตาม การใช้งาน ของคุณ
[ข้อเสียบสี่เหลี่ยม (มม.)]12.7
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์
รหัสรุ่น |
---|
4TX-E10 |
4TX-E11 |
4TX-E12 |
4TX-E14 |
4TX-E16 |
4TX-E18 |
4TX-E20 |
4TX-E22 |
4TX-E24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
มิติ D1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.16 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E10 | 4953488387216 | 49 | 12.2 | 21.8 | 7.1 | ||
฿ 413.78 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E11 | 4953488387223 | 47 | 12.6 | 21.8 | 7.6 | ||
฿ 414.73 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E12 | 4953488387230 | 52 | 13.8 | 21.8 | 8.3 | ||
฿ 439.61 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E14 | 4953488387247 | 56 | 15.2 | 21.8 | 9.5 | ||
฿ 439.99 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E16 | 4953488387254 | 58 | 18.3 | 21.8 | 10.8 | ||
฿ 440.18 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E18 | 4953488387261 | 59 | 19.9 | 21.8 | 11.9 | ||
฿ 477.33 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E20 | 4953488387278 | 112 | 26.0 | 26.0 | 13.3 | ||
฿ 475.63 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | E22 | 4953488387285 | 103 | 26.0 | 26.0 | 14.5 | ||
฿ 479.60 |
E TYPE TORX SOCKET | 1 ชิ้น | 12 วัน | E24 | 4953488387292 | 124 | 28.0 | 28.0 | 14.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง