(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ประสิทธิภาพสูงติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้
ด้วย ตัวควบคุม และด้ามจับมีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา จึงสามารถพกพาได้อย่างยอดเยี่ยม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | handpiece | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 128.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 24.2 | มวล(ก.) | 160 |
อุปกรณ์เสริม | คาร์บอน (PKE-560A) × 2 / คอลเลท ทดแทนประแจ (KP-502) × 1 / คอลเลท หัวจับ / มาตรฐาน handpiece φ2.34มิลลิเมตร (KP-036B) ขาตั้ง 1 / handpiece (RM05) × 1 | แรงดันขาเข้า(V) | DC 19.5 V 8 A | แรงดัน Output(V) | DC2 ถึง 12 V 0.3 A |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดได้(φมม) | 2.34 / 3.0 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบตเตอรี่ LiPo
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง