1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัลตร้าโซนิค

ULTRASONIC POWER CONTROLLER

ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัลตร้าโซนิค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งด้ามจับแบบ แกนหมุน ได้ด้วย หัวแปลง KE50-156 เช่นเดียวกับด้ามจับ อัลตร้าโซนิค US55

รหัสสินค้า
UC553 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 95,500.00

฿ 83,562.50

ULTRASONIC POWER CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด กล่องควบคุม มวล(ก.) 2500
อุปกรณ์เสริม ที่ โฮลเดอร์ Handpiece (HH53) × 2 แรงดันขาเข้า(V) 230 V AC 50/60 Hz แรงดัน Output(V) 60 V AC 22.6 khz / DC3 ถึง 30 V
สเปค ขนาด: 170 (W) × 195 (D) × 110 (H) มม จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UC553 ในชุด ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัลตร้าโซนิค