(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มอเตอร์ แบบปรับอัตโนมัติ:UM12A, UM13A, UM14A, UM05A, UM20A, UM21A,UM23A
ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | 55000 | คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 86.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 25.7 | มวล(ก.) | 104 |
อุปกรณ์เสริม | คอลเลท 3.0 มม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดได้(φมม) | 2.34 / 3.0 / 3.175 | สเปค | มอเตอร์ ใช้งานได้: UM05A / UM12A / UM13A / UM14A / UM21A / UM23A |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UT02 ในชุด หัว เรียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง