(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ แรงบิด และ เครื่องมือ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่
- โปรดใช้กับ ตัวควบคุม UC903 (230 V)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | handpiece | คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 175 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 13 | ประเภทรายละเอียด | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง |
มวล(ก.) | 276 | อุปกรณ์เสริม | 3 มม. คอลเลท (หัวจับ) | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.5 |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT212S ในชุด ด้ามจับ แกนหมุน เรียว (ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง)
รหัสสินค้า |
---|
MT232S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที¹) | แรงบิด สูงสุด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,100.00 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 to 30000 | 6.8 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง