(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- น้ำหนักเบา และจับถนัดมือ เหมาะสำหรับงาน งานขัด และงานแกะสลักที่แม่นยำ
- โปรดใช้กับ ตัวควบคุม UC903 (230 V)
รหัสสินค้า |
---|
MT122S |
MT132S |
MT142S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที¹) | แรงบิด สูงสุด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,900.00 ฿ 40,038.57 | SLENDER ROTARY | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 to 20000 | 6.4 | 1 | ||
฿ 45,200.00 ฿ 42,185.16 | SLENDER ROTARY | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 to 35000 | 5.4 | 1 | ||
฿ 45,200.00 ฿ 42,185.16 | SLENDER ROTARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2000 ถึง45000 | 5.0 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | handpiece | คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 163 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 13 | ประเภทรายละเอียด | ประเภทไฟ |
มวล(ก.) | 220 | อุปกรณ์เสริม | 3 มม. คอลเลท (หัวจับ) | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.5 |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง