1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับ แกนหมุน มาตรฐาน (ชนิดเบา)

ด้ามจับ แกนหมุน มาตรฐาน (ชนิดเบา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพนี้เป็นตัวแทนของหมายเลข รุ่น MT121

รายละเอียดสินค้า

- ด้ามจับแบบดินสอที่มีความสามารถรอบด้านสูง
- โปรดใช้กับ ตัวควบคุม UC903 (230 V)

รหัสสินค้า
MT121SALE
MT131SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
แรงบิด สูงสุด จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 42,900.00

฿ 40,038.57

STANDARD ROTARY 1 ชิ้น 31 วัน 1000 to 200006.41

฿ 45,200.00

฿ 42,185.16

STANDARD ROTARY 1 ชิ้น 7 วัน 1000 to 350005.41

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด handpiece คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) 2.34
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 165 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 27.2 ประเภทรายละเอียด ประเภทไฟ
มวล(ก.) 235 อุปกรณ์เสริม 3 มม. คอลเลท (หัวจับ) ความยาวสายไฟ(ม.) 1.5
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1