(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บาร์ CBN ชุบด้วยไฟฟ้าพร้อม ก้าน ทำจาก สเตนเลส มีความแข็ง สูง สำหรับ สปริงแทบจะไม่ทำให้เกิดการแตกหักหรือโค้งงอ
รหัสสินค้า |
---|
ED404WN |
ED405WN |
ED406WN |
ED407WN |
ED408WN |
ED409WN |
ED451WN |
ED452WN |
ED453WN |
ED455WN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | 0.4 | 3 | 80000 | 6 | 3 | 1 | ||
฿ 945.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 325 | 0.5 | 3 | 80000 | 8 | 3 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 325 | 0.6 | 4 | 80000 | 10 | 4 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 0.7 | 4 | 70000 | 10 | 4 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 230 | 0.8 | 4 | 70000 | 12 | 4 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 170 | 0.9 | 4 | 70000 | 12 | 4 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 1 | 5 | 65000 | 15 | 5 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 1.2 | 5 | 65000 | 15 | 5 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 1.5 | 5 | 65000 | 15 | 5 | 1 | ||
฿ 852.00 | HIGHSTIFFNESSCBNPLATEDPOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 2 | 5 | 65000 | 17 | 5 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | CBN | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง