1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวสมดุล สปริง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,214.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ด้วยการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
· ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน: ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออากาศในการทำงานเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
· ผู้ประกอบการที่เป็นมิตร: ลดความเหนื่อยล้าของ ผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
NTW-0
NTW-1R
NTW-2R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ความจุ
(กิโลกรัม)
ระยะเคลื่อนที่
(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
วัสดุ รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 2,542.00

TOOL BALANCERS 1 ชิ้น 12 วัน -0.5 to 1.513.2194.5250-4731-600ลวดสลิง: เหล็กกล้า-

฿ 2,214.00

NIT TOOL BALANCERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สปริงบาลานเซอร์0.5 ถึง 1.01.5---4992338338305300-ซีรี่ส์ DLV7100/7200, ซีรี่ส์ DLV8100/8200, ซีรี่ส์ DLV7102/7202, ซีรี่ส์ DLV8102/8202, ซีรี่ส์ DLV30A/45 A/70 A, ซีรี่ส์ DLV30S/45S / 70S

฿ 2,615.00

TOOL BALANCERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.0 ถึง 2.01.51.4235250-4171-300ลวดสลิง: สเตนเลส-

กำลังโหลด …

  1. 1