(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
· Excellent for general-purpose use. For deburring to finish polishing.
· The product series features products with belt widths of 10 mm, 20 mm and 30 mm.
· Convenience: Can be used easily with a 100‑V AC power supply (Belton Electric).
รหัสสินค้า |
---|
EBS30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายพาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (นาที¹) | ความยาวสายไฟ (ม.) | ขนาด สายพาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | การใช้พลังงาน (W) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,280.00 ฿ 30,617.60 | NIT BELT SANDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 12300 | 4 | 540 | 9 | 900 | 4992338890858 | 491-6964 | 3100 | ·ด้ามจับย่อย·แปรงถ่าน·กุญแจประแจหกเหลี่ยม (4 มม., 5 มม.) ·สายพานขัดเงา Z # 60 x 30 มม. (2 ชิ้น) ·สายพานขัดเงา Z # 80 x 30 มม. (1 ชิ้น) ·สายพานขัดเงา Z # 100 x 30 มม. (1 ชิ้น) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง