(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้กับเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดหรือสินค้าอื่นๆ ตรวจหาความเสียหายของเชือกเป็นประจำ
  • เริ่ม :
    ฿ 354.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SSC-1NBK
SSC-1NBL
SSC-1NGY
SSC-1NRD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดประเภท JAN Code

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีดำ - 4977292117432

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน - 4977292117456

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน อื่น ๆ สีเทา 4977292117470

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง - 4977292117463

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ เชื่อมต่อสายไฟ
  • ส่วนขยายสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1,450 mm
  • โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    1 กก. หรือน้อยกว่า
  • ความยาวตามธรรมชาติ
    730
  • วัสดุ: ขดลวด
    ฟิตติ้งโลหะ: ซิงค์ดายคาส, เชือก: โพลีเอสเตอร์และผ้า
  • ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    25
  • แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร)
    730
  • แพ็คเกจความลึก(มิลลิเมตร)
    15
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    80

รายละเอียดสินค้า

เชือกผ้าใช้กับเครื่องมือที่ไม่พันยุ่งง่าย
[คุณสมบัติ]
· เพื่อป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ร่วงหล่นและสูญหาย
· ยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทก
[การใช้งาน]
· เพื่อป้องกันเครื่องมือร่วงหล่นและสูญหาย

รหัสรุ่น
SSC-1NBK
SSC-1NBL
SSC-1NGY
SSC-1NRD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดประเภท JAN Code

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีดำ - 4977292117432

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน - 4977292117456

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน อื่น ๆ สีเทา 4977292117470

฿ 354.54

SKJ HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง - 4977292117463

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า

  • น้ำหนักที่รองรับ: 1 กก. หรือน้อยกว่า
  • สี: สีดำ, สีขาว, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเทา
  • ความยาวตามปกติ: 730 มม.
  • ความยาวขยายสูงสุด: 1,450 มม.
ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBK

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBK

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NWH

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NWH

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBL

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBL

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NRD

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NRD

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NGY

ลักษณะภายนอกของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NGY

แพ็คของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBK

แพ็คของเชือกเซฟตี้ผ้า, น้ำหนักที่รองรับ 1 กก.หรือน้อยกว่า SSC-1NBK

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

  • *เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้กับเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่กำหนดหรือสินค้าอื่นๆ
  • *ตรวจหาความเสียหายของเชือกเป็นประจำ